您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 通锦
Created: 13.10.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
通锦
TJER220S100AR20AM3C1M700BR05N
通锦
TJER220
Powered by
CAD模型選擇
{tongjin/tjer220/tjer220_asmtab.prj},{NB=TJER220S100AR20AM3C1M700BR05N(180)},{MODEL=TJER220},{STROKE=100},{STT=A},{AM=R},{PITCH=20},{MM=A},{CI=M3},{THREAD=C1},{MB=M},{MP=700},{BRAKE=B},{REDUCTION=R05},{REDUCER=180},{OC=},{ST=N},{PPATH=assemblies/tjer220_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
通锦
描述
TJER220 - 伺服电动缸
明细表
TJER220S100AR20AM3C1M700BR05N
MODEL
型号
TJER220
STROKE
行程
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4100
4200
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4100
4200
mm
STT
丝杆类型
A : 滑动丝杆
B : 滚珠丝杆
C : 行星滚柱丝杆
A : 滑动丝杆
B : 滚珠丝杆
C : 行星滚柱丝杆
AM
防转机构
R : 无防转型
T : 有防转型
R : 无防转型
T : 有防转型
PITCH
丝杆导程
20
25
20
25
mm
MM
电机连接
A : 直线式
B : 折返式
A : 直线式
B : 折返式
CI
电动缸安装方式
M3 : 前法兰
M3 : 前法兰
THREAD
负载连接方式
C1 : 外螺纹
C1 : 外螺纹
MB
电机品牌
M : 三菱
P : 松下
S : 西门子
T : 台达
I : 汇川
Y : 安川
M : 三菱
P : 松下
S : 西门子
T : 台达
I : 汇川
Y : 安川
MP
电机功率
700 : 7000W
1100 : 11000W
700 : 7000W
1100 : 11000W
BRAKE
刹车
B : 带刹车
B : 带刹车
REDUCTION
减速比
R05
R07
R10
R12
R05
R07
R10
R12
REDUCER
减速机
180
180
OC
常开常闭
无
O1 : 1个常开
O1 : 2个常开
C1 : 1个常闭
C2 : 2个常闭
O1C2 : 1个常开2个常闭
O2C1 : 2个常开1个常闭
无
O1 : 1个常开
O1 : 2个常开
C1 : 1个常闭
C2 : 2个常闭
O1C2 : 1个常开2个常闭
O2C1 : 2个常开1个常闭
ST
感应器型
N : NPN
P : PNP
N : NPN
P : PNP
RT
额定推力
47.19
Kn
RM
减速机型号
TJAB180-005-S2-P2-III
ECTS
电动缸伸缩速度
100
mm/s
SM
伺服型号
HG-SR702BJK-S100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D